• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtičnice z možnostjo ožičenja
  5. E11774

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E11774

SDOGH050MSSFKPG

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 45 AC / < 70 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...100
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 29,9
Mere [mm] 20 x 20 x 46
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno