• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtičnice z možnostjo ožičenja
  5. E11795

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E11795

SDOAA030MSSFKPG

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E11795

SDOAA030MSSFKPG

  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Široko območje delovne temperature
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 24,8
Mere [mm] 35 x 20 x 30
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno