• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni pripomočki za cilindrične senzorje
  5. E11817

Natezalni trak za okrogle cilindre

E11817

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Natezalni trak za okrogle cilindre

E11817

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Za prilagoditev cilindričnih senzorjev na valje s čistimi linijami
  • Nizka višina zaradi popolnoma prilagojene mehanske rešitve
  • Zaščiteni položaj senzorja v adapterju
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
Območje uporabe
Izvedba za izvedbe MKT
Mehanski podatki
Teža [g] 6,2
Mere [mm] Ø 16
Materiali Adapter: PA; pritrdilni trak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Premer bata [mm] 16...20
Vpenjalno območje [mm] 18...29
Pribor
V sklopu dobave
Adapter: 1x, za izvedbe, MKT
Natezalni trak za okrogle cilindre: 1x
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov