Vtič z možnostjo ožičenja
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Vtič z možnostjo ožičenja
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- Za varne električne povezave
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta povezava kabla prek tehnologije zamika izolacije
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 11,8 |
---|---|
Mere [mm] | 16 x 16 x 54 |
Materiali | PA 6.6 |
Material ulitega dela | PA 6.6 |
Material slepe matice | PA 6.6 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
tehnika vstopanja: 0,14...0,34 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...6 mm |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: PA 6.6 |
---|