• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E11856

Priključni kabel z vtičnico

E11856

ADOGH080MSS0015K08

Priključni kabel z vtičnico

E11856

ADOGH080MSS0015K08

  • 8-polni priključek
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zanesljiv prenos signalov senzorjev
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost napeljava z oklopom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred III
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 976,3
Mere [mm] 15 x 15 x 43
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 15 m, PUR, črn, Ø 6,6 mm, oklopljeno; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen