• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni pripomočki za cilindrične senzorje
  5. E11912

Montažni adapter za povezovalni drog/vgrajene profilne cilindre

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

Montažni adapter za povezovalni drog/vgrajene profilne cilindre

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

  • Za prilagoditev cilindričnih senzorjev na valje s povezovalnim drogom
  • Robustna kovinska zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Nizka višina zaradi popolnoma prilagojene mehanske rešitve
  • Zaščiteni položaj senzorja v adapterju
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
Območje uporabe
Izvedba za izvedbe MKT
Mehanski podatki
Teža [g] 11,5
Materiali Adapter: aluminij; vijak: legirano jeklo
Območje vpenjanja [mm] 5...7
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilni vijak: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov