- Izdelki
- Pribor
- Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
- Montažni pripomočki za cilindrične senzorje
- E11979
Natezalni trak za okrogle cilindre
E11979
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Natezalni trak za okrogle cilindre
E11979
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Za prilagoditev cilindričnih senzorjev na valje s čistimi linijami
- Nizka višina zaradi popolnoma prilagojene mehanske rešitve
- Zaščiteni položaj senzorja v adapterju
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
Območje uporabe
Izvedba | za izvedbe MKT |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 17 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 50 |
Materiali | Adapter: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); pritrdilni trak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Premer bata [mm] | 50 |
Vpenjalno območje [mm] | 48...59 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|