• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E11992

Priključni kabel z vtičem ventila

E11992

AVDAB031PLS0010H03

Priključni kabel z vtičem ventila

E11992

AVDAB031PLS0010H03

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Jasno vidna LED lučka
  • Robustni pravokotni spojnik
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita da; (VDR)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 490
Mere [mm] 28,5 x 24 x 49
Materiali PP; FKM
Material ulitega dela PP / FPM
Material slepe matice medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PP / FPM; Zaklep: medenina, ponikljano