• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Pritrdilne objemke
  5. E11995

Montažna sponka za senzorje položaja

E11995

MOUNTING CLAMP M18

Montažna sponka za senzorje položaja

E11995

MOUNTING CLAMP M18

  • Končno omejilo za določene položaje namestitve
  • Varno pritrjevanje senzorja z nameščanjem na klik
  • Za nameščanje cilindričnih senzorjev
  • Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
  • Zanesljivo nameščanje na površino z uporabo dveh vijakov
  • ce
Območje uporabe
Izvedba z omejevalnikom
Montaža za senzorje s 45° posnetim robom
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Mehanski podatki
Teža [g] 12,5
Mere [mm] 24 x 30 x 29
Notranji premer [mm] 18
Materiali PC
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov