• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni pripomočki za cilindrične senzorje
  5. E12015

Montažna sponka za cilindrične senzorje s čistimi linijami

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

Montažna sponka za cilindrične senzorje s čistimi linijami

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • Za prilagoditev cilindričnih senzorjev na valje s čistimi linijami
  • Nizka višina zaradi popolnoma prilagojene mehanske rešitve
  • Zaščiteni položaj senzorja v adapterju
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
Območje uporabe
Izvedba za izvedbe MKT
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...50
Mehanski podatki
Teža [g] 12,1
Materiali montažna sponka: POM; pritrdilo: aluminij; vijak: legirano jeklo
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,5; (Pritrdilni vijak)
Območje vpenjanja [mm] 44...45
Premer bata [mm] 40
Pribor
V sklopu dobave
vijak z vtično glavo: 1 x SW2,5
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
diagrami in grafikoni
Montaža