• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E12048

Adaptrska vtičnica

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Adaptrska vtičnica

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Uporabniku prijazna oprema razdelilnikov in ohišja s priključki za spojnike
  • Preprosta in hitra namestitev na steno vsebnika
  • Robustna kovinska različica
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 21,7
Namestitveni navoj M16
Materiali medenina ponikljano
Material ulitega dela medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano