• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Y-razdelilniki
  5. E12068

Y-zagonski kabel z vtičem ventila

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Y-zagonski kabel z vtičem ventila

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

  • Zanesljiva priključitev ventilov na terenu
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Jasno vidna LED lučka
  • Robustni pravokotni spojnik
stara serija izdelkov
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Prenapetostna zaščita da; (VDR)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 65
Mehanski podatki
Teža [g] 350,2
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
vijak
prostor za nalepko
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano
Električni priključek
Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 2 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano