• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E12166

Priključni kabel z vtičnico

E12166

ADOGH080MSS0005B08

Priključni kabel z vtičnico

E12166

ADOGH080MSS0005B08

  • 8-polni priključek
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zanesljiv prenos signalov senzorjev
  • Široko območje delovne temperature
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Primernost vlečne verige
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 292,5
Mere [mm] 15 x 15 x 43
Materiali ohišje: TPU črn
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 15 x premer kabla
Hitrostni postopek maks. 3 m/s
Ciklos upogibanja > 1 Mio.
Torzijska trdnost ± 30 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, črn; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 1...1,5 Nm