Vtič adapterja
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Vtič adapterja
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 125 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 23,1 |
---|---|
Namestitveni navoj | M16 |
Materiali | tlačno litje cinka ponikljano |
Material ulitega dela | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano |
---|