• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtiči z možnostjo ožičenja
  5. E12287

Vtič z možnostjo ožičenja

E12287

SSTAH040MSSFKSG

Vtič z možnostjo ožičenja

E12287

SSTAH040MSSFKSG

  • Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
  • ce
  • ukca
  • cruus
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 66,5
Mere [mm] 42 x 20 x 54
Materiali tlačno litje cinka ponikljano
Material ulitega dela tlačno litje cinka, ponikljano
Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
vijačne objemke: ...0,75 mm²
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: z možnostjo zaščite