- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12296
Priključni kabel z vtičnico
E12296
ADOAH080VAS0010E08
Priključni kabel z vtičnico
E12296
ADOAH080VAS0010E08
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- 8-polni priključek
- Široko območje delovne temperature
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Teža [g] | 637,5 |
---|---|
Mere [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
---|