• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičem za PROFIBUS
  5. E12315

Prekinitveni rezistor za vodilo PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

Prekinitveni rezistor za vodilo PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • Zanesljiva priključna tehnologija za porabnike PROFIBUS
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 9,9
Mere [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6 Nm