• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli
  5. E12316

Priključni kabel

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Priključni kabel

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4; (...40 °C)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...70
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -20...50
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 160,6
Mere [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 7,5 x premer kabla
Radij upogibanja pri fiksnem polaganju min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek maks. 5,5 m/s za dolžino vodoravnega pomika 5 m in maks. pospešek 10 m/s²
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
maks. dovoljena natezna trdnost 50 N/mm² statično
20 N/mm² dinamično
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 8 mm, oklopljeno; 2 x 0,25 mm²
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen