- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičem
- E12319
Priključni kabel z vtičem
E12319
ASTGH020MSS0010C02
Priključni kabel z vtičem
E12319
ASTGH020MSS0010C02
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
- Primerno za uporabo pri premičnih strojih
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -20...50 |
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 635 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiali | PUR | ||||||||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, oklopljeno; 2 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: B; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: slepa matica, medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |
---|