• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičem
  5. E12347

Priključni kabel z vtičem

E12347

ASTGA050MSS0010C04

Priključni kabel z vtičem

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 68
Mehanski podatki
Teža [g] 314
Mere [mm] 38 x 15 x 31
Materiali ohišje: TPU črn
Material slepe matice medenina, ponikljano
Opombe
Opombe
Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, vijolično, Ø 6,7 mm, oklopljeno; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen