Priključni kabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Priključni kabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Zanesljiva priključna tehnologija za porabnike CAN bus
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | vodilo CAN |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 |
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiali | PUR | ||||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 7,2 mm, oklopljeno; prepleteno; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / prepleteno + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / prepleteno |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |