- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12403
Priključni kabel z vtičnico
E12403
ADOGH080MSS0005K08
Priključni kabel z vtičnico
E12403
ADOGH080MSS0005K08
- 8-polni priključek
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Zanesljiv prenos signalov senzorjev
- Široko območje delovne temperature
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 372 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, črn, oklopljeno; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 1...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |
---|