Ethernetni priključni kabel
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
Ethernetni priključni kabel
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
- Za povezavo na vmesnik za nastavljanje parametrov senzorja
- Za zanesljiv prenos signala
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, D-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 66,1 |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,4 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,5 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,4 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |