Ethernetni priključni kabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Ethernetni priključni kabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- Za povezavo na vmesnik za nastavljanje parametrov senzorja
- Pozlačeni kontakti za zanesljivi prenos signalov
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, D-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1342 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC, zeleno, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |