- Izdelki
- E12435
Priključni kabel
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Priključni kabel
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | uporaba pri varjenju |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 816,2 |
---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | tlačno litje cinka |
Tesnilni material | FKM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 30 m, PUR, črn, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR, transparentno; Zaklep: tlačno litje cinka; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |