Montažni tulec s končnim omejilom
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
Montažni tulec s končnim omejilom
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
- Končno omejilo za določene položaje namestitve
- Za nameščanje cilindričnih senzorjev
- Preprosta in hitra zamenjava brez ponovne prilagoditve
- Zanesljiva zaščita pred poškodbami
- Odporno na žlindro pri varjenju zaradi prevleke proti prijemanju
Območje uporabe
Izvedba | z omejevalnikom |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 118,5 |
---|---|
Navodilo glede montaže | Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami); zaradi medeninastega materiala lahko pride do negativnih zmanjšanj območja zaznavanja (zmanjšano območje zaznavanja) |
Mere [mm] | M36 x 1,5 |
Oznaka navoja | M36 x 1,5 |
Notranji premer [mm] | 30 |
Materiali | medenina s premazom proti sprijemanju; Matice: medenina s premazom proti sprijemanju |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 7; (zaskočne matice: 20) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
diagrami in grafikoni
Montaža
|
|
---|