- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičem
- E12455
Priključni kabel z vtičem
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Priključni kabel z vtičem
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Zanesljiva povezava krmilnikov in dialognih enot
- Široko območje delovne temperature
- Primerno za uporabo pri premičnih strojih
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -5...70 |
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiali | PUR | ||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano | ||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
---|