Vtičnica z možnostjo ožičenja
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC/DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 11,2 |
---|---|
Mere [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiali | PBT; PA |
Material ulitega dela | PBT / PA |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
vijačne objemke: 0,14...0,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...5 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT / PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|