• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Zagonski kabli za ethernet
  5. E12493

Ethernetni priključni kabel

E12493

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Ethernetni priključni kabel

E12493

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

  • Za povezavo na vmesnik za nastavljanje parametrov senzorja
  • Za zanesljiv prenos signala
  • Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
  • ce
Območje uporabe
Posebna značilnost napeljava z oklopom
Izvedba ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba Križni priključni (patch) kabel; Patch kabel
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67; IP 20; (vtič M12 / vtič RJ45)
Mehanski podatki
Teža [g] 1364,5
Materiali TPU / PA
Material ulitega dela PA / TPU
Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič M12
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm
Električni priključek
Priključek Kabel: 20 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; 2 x 2 x 0,38 mm²
Električni priključek - vtič RJ45
Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: TPU