• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico za napajanje za terenske module
  5. E12494

Priključni kabel z vtičnico

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

Priključni kabel z vtičnico

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
  • Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Visoki prenos moči zaradi visoke stopnje toka
  • ce
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Izvedba napajalni kabel, T-kodiran
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 84,8
Mere [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Materiali PP
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PUR, črn, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno