• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E12502

Priključni kabel z vtičnico

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

Priključni kabel z vtičnico

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • 12-polni priključek
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
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
Obratovalna napetost [V] < 30 AC/DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 1,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 326
Materiali PUR
Material ulitega dela PUR
Material slepe matice tlačno litje cinka
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm