- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12504
Priključni kabel z vtičnico
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
Priključni kabel z vtičnico
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
- 12-polni priključek
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Široko območje delovne temperature
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PUR | ||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka | ||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
---|