- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12506
Priključni kabel z vtičnico
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Priključni kabel z vtičnico
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Zanesljiva povezava krmilnikov in dialognih enot
- Široko območje delovne temperature
- Primerno za uporabo pri premičnih strojih
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PUR | ||||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
---|