• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni kompleti
  5. E12520

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12520

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12520

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

  • Za zanesljive povratne informacije o mejnem položaju ročnih in krogličnih ventilov
  • Primerno za veliko različnih vrhnjih prirobnih priključkov ISO
  • Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...80
Mehanski podatki
Teža [g] 461
Premer vrhnje prirobnice [mm] 50
Vrsta vrhnje prirobnice ISO F05
Podaljšek cevke M5
Materiali Montažna plošča: plastika; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov