• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni kompleti
  5. E12524

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

  • Za zanesljive povratne informacije o mejnem položaju ročnih in krogličnih ventilov
  • Primerno za veliko različnih vrhnjih prirobnih priključkov ISO
  • Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...80
Mehanski podatki
Teža [g] 602,5
Premer vrhnje prirobnice [mm] 102
Vrsta vrhnje prirobnice ISO F10
Podaljšek cevke M8
Materiali Montažna plošča: plastika; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov