- Izdelki
- E12535
Priključni kabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Priključni kabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
specifično za stranke
Območje uporabe
Posebna značilnost | Primernost vlečne verige |
---|---|
Uporaba | odporno na mikrobe |
Odporno na olje | da |
Odporno proti UV | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -15...70 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiali | ohišje: TPE-U črn; Tesnilo: FKM | ||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano | ||||
Primernost vlečne verige | da | ||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Napotki | specifično za stranke | |
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 7 m, PUR, črn, Ø 5,8 mm; zaviti pari; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |