Dušilni magnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Dušilni magnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Za zagotavljanje dolgega območja zajemanja
- Za uporabo v kombinaciji z magnetnimi senzorji
- možna skrita namestitev za aluminijem ali nerjavnim jeklom
- Široko območje delovne temperature
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 3 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Materiali | neodim |
Jakost magnetnega polja [mT] | 250 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|