Dušilni magnet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Dušilni magnet
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Za zagotavljanje dolgega območja zajemanja
- Za uporabo v kombinaciji z magnetnimi senzorji
- možna skrita namestitev za aluminijem ali nerjavnim jeklom
- Široko območje delovne temperature
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 8,9 |
---|---|
Mere [mm] | M6 / L = 33,5 |
Oznaka navoja | M6 |
Materiali | neodim pocinkano |
Jakost magnetnega polja [mT] | 220 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|