• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Zagonski kabli
  4. Y-razdelilniki
  5. E12547

Y priključni kabel

E12547

YDOGS030PLS0002H03

Y priključni kabel

E12547

YDOGS030PLS0002H03

  • Za uporabo v premičnih strojih in vozilih
  • Široko območje delovne temperature
  • Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Kabel PUR z dobro primernostjo za vlečno verigo
  • ce
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 4
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -20...85
Zaščita IP 67; (povezovalni spojnik vključen)
Mehanski podatki
Teža [g] 132,83
Mere [mm] 24 x 24 x 54
Materiali PA
Število vrat v razdelilni omarici 2
Primernost vlečne verige da
Primernost vlečne verige
za elasticno upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
Ciklos upogibanja > 5 Mio.
Torzijska trdnost ± 180 °/m
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - 1-2-3
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - 4-5-6
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Kontakti: ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm