- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12549
Priključni kabel z vtičnico
E12549
ADOGS020PLS0001H02
Priključni kabel z vtičnico
E12549
ADOGS020PLS0001H02
- Za uporabo v premičnih strojih in vozilih
- Široko območje delovne temperature
- Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kabel PUR z dobro primernostjo za vlečno verigo
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -20...85 |
Zaščita | IP 67; (povezovalni spojnik vključen) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 54,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PA | ||||||||
Material ulitega dela | PA | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Oblikovano telo: PA; Kontakti: ponikljano |
---|