Y priključni kabel
E12553
YDOGS040PLS0002H02
Y priključni kabel
E12553
YDOGS040PLS0002H02
- Za uporabo v premičnih strojih in vozilih
- Široko območje delovne temperature
- Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kabel PUR z dobro primernostjo za vlečno verigo
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -20...85 |
Zaščita | IP 67; (povezovalni spojnik vključen) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 154,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materiali | PA | ||||||||
Število vrat v razdelilni omarici | 2 | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 2 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Kontakti: ponikljano |
---|