Priključni kabel
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Priključni kabel
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Za uporabo v premičnih strojih in vozilih
- Široko območje delovne temperature
- Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kabel PUR z dobro primernostjo za vlečno verigo
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...24 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -30...70 |
Zaščita | IP 67; (povezovalni spojnik vključen) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 81,9 |
---|---|
Material ulitega dela | PA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 6,4 mm; prepleteno; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 2 x spojnik DEUTSCH, ravno; Oblikovano telo: PA; Kontakti: ponikljano |
---|