Y priključni kabel
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
Y priključni kabel
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
- Za uporabo v premičnih strojih in vozilih
- Široko območje delovne temperature
- Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Kabel PUR z dobro primernostjo za vlečno verigo
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -20...80 |
Zaščita | IP 67; (povezovalni spojnik vključen) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 213,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PA; vtičnica: TPU oranžno; Tesnilo: FKM | ||||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||||
Število vrat v razdelilni omarici | 2 | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - spojnik DEUTSCH
Priključek | Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno |
---|
Električni priključek - vtičnica
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |