• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Priključni kabli z odprtim koncem kabla
  4. Priključni kabli z vtičnico
  5. E12565

Priključni kabel s spojnikom AMP

E12565

ADOGX060--A002E06

Priključni kabel s spojnikom AMP

E12565

ADOGX060--A002E06

  • ce
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 12...24 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...100
Temperatura okolja (premikanje) [°C] -40...100
Zaščita IP 67; (povezovalni spojnik vključen)
Mehanski podatki
Teža [g] 246,4
Materiali PBT
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x Spojnik AMP, ravno; Kontakti: ponikljano