- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E12566
Priključni kabel s spojnikom AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Priključni kabel s spojnikom AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...24 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; (povezovalni spojnik vključen) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 576,5 |
---|---|
Materiali | PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x Spojnik AMP, ravno; Kontakti: ponikljano |
---|