priključni kabel za signalne luči z 8-polnimi spojniki
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
priključni kabel za signalne luči z 8-polnimi spojniki
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|---|
Uporaba | kabel za povezavo svetlobnega stolpa DV13xx & Dv15xx na IO-Link master |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 51 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |