Montažni komplet za ročne in kroglične ventile
E12588
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4
Montažni komplet za ročne in kroglične ventile
E12588
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4
- Za zanesljive povratne informacije o mejnem položaju ročnih in krogličnih ventilov
- Primerno za veliko različnih vrhnjih prirobnih priključkov ISO
- Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za izvedbe IND, INE |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 459 |
---|---|
Premer vrhnje prirobnice [mm] | 36 |
Vrsta vrhnje prirobnice ISO | F03 |
Podaljšek cevke | M4 |
Materiali | Montažna plošča: plastika; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|