• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni kompleti
  5. E12591

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12591

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12591

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

  • Za zanesljive povratne informacije o mejnem položaju ročnih in krogličnih ventilov
  • Primerno za veliko različnih vrhnjih prirobnih priključkov ISO
  • Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba za izvedbe IND, INE
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...80
Mehanski podatki
Teža [g] 719
Premer vrhnje prirobnice [mm] 140
Vrsta vrhnje prirobnice ISO F14
Podaljšek cevke M10
Materiali Montažna plošča: plastika; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov