• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
  4. Montažni kompleti
  5. E12592

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12592

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10

Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

E12592

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10

  • Za zanesljive povratne informacije o mejnem položaju ročnih in krogličnih ventilov
  • Primerno za veliko različnih vrhnjih prirobnih priključkov ISO
  • Preprosto nameščanje in varno pritrjevanje
  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba za izvedbe IND, INE
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...80
Mehanski podatki
Teža [g] 716
Premer vrhnje prirobnice [mm] 165
Vrsta vrhnje prirobnice ISO F16
Podaljšek cevke M10
Materiali Montažna plošča: plastika; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov