Ethernetni priključni kabel
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
Ethernetni priključni kabel
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
- Za povezavo na vmesnik za nastavljanje parametrov senzorja
- Za zanesljiv prenos signala
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, X-kodiran |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 20; (vtič M12 / vtič RJ45) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 231,9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PUR; PA | ||||||||||||
Material ulitega dela | PA | ||||||||||||
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano | ||||||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: X; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PUR, zeleno, Ø 6,2 mm, oklopljeno; 8 x 0,14 mm² |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PA |